- Artikel-Nummer:
- DK 7507.000
- Ausführung
- mit 19"-Profilschienen
- Produktbeschreibung
- Flexibel einsetzbar als Wand- oder Standgehäuse.
- Nutzen
- Werkzeuglose Schnellmontage
- Systemausbau am offenen 19"-Gestell
- Material
- Stahlblech
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm - Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Gehäuse in Flat-Pack-Verpackung
1 Wandteil
2 Grundträger
2 Dach-/Bodenbleche, mit Ausbrüchen zur Kabeleinführung über Bürstenleisten
2 Seitenwände, abschließbar
1 Sichttür, abschließbar, Sicherheitsschließung 3524 E, Türanschlag frei wählbar
Verbindungselemente zur werkzeuglosen Schnellmontage
Erdungssatz zur systemgerechten Erdung aller Gehäuseteile
19"-Profilschienen - Höheneinheiten
- 6 HE
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 358 mm
Tiefe: 400 mm - Einbauhöhe für Komponenten
- 6 HE
- Belastbarkeit
- max. 300 N
- Hinweis
- Max. Einbautiefe: Tiefe - 58 mm bis zur Rückwand
- Max. Ebenenabstand bei zwei 19"-Ebenen: Tiefe - 104 mm
- Der Türöffnungswinkel beträgt max. 210°
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 17,845 kg
- CFP/VE (Cradle-to-Gate)
- 68 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur CFP-Klasse
- Kategorie B: CFP-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177551398
- ETIM 8
- EC002500
- ETIM 7.0
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Produktbeschreibung
- DK FlatBox, Wand-/Standgehäuse in FlatPack-Verpackung, mit 482,6 mm (19")-Profilschienen, 6 HE, BHT: 600x358x400 mm
- Erklärungen
- Herstellererklärung
6 HE IT-Wand-/Standgehäuse in Flatpack-Verpackung zur
werkzeugfreien Montage
6 HE Wand-/Standgehäuse mit im 25 mm Raster
tiefenverstell-barer 482,6 mm (19")-Befestigungsebene vorne,
bestehend aus Wandteil, zwei Grundträgern, Dach- und
Bodenblech, jeweils mit Ausbruch zur Kabeleinführung,
abgedeckt mit Bürstenleisten, zwei 482,6 mm (19")-Profilschienen,
zwei abschließbaren Seitenwänden und einer
abschließbaren Sichttür.
Das Gehäuse wird mit Snap-Verbindungselementen
werkzeug-los aufgebaut. Durch die symmetrische
Grundkonstruktion ist ein verwechslungsfreier Aufbau
möglich. Türanschlag frei wählbar. Statische
Belastbarkeit der 482,6 mm (19")-Ebene: 5 kg/HE.
Dach-/Bodenrahmen/Seitenwände mit jeweils zwei Lüfterfeldern für eine
passive Durchlüftung, eine Erweiterung zur aktiven Klimatisierung ist
mit separat erhältlichen
Lüftermotoren möglich, nicht benötigte Lüfterfelder
können mit separat erhältlichen Abdeckplatten
geschlossen werden. Die Seitenwände besitzen bei dieser Variante
lediglich einen Lüfterauslass pro Seite. Der Einsatz als Standgehäuse
ist mit separat erhältlichen Nivellierfüßen möglich. Zusätzliche hintere
482,6 mm (19")-Befestigungsebene mit separat erhältlichem
Profilschienensatz möglich.
Material:
Stahlblech, Sichttür mit Scheibe aus ESG
Oberflächenausführung:
Pulverbeschichtet in RAL 7035
Abmessungen (B x H x T):
600 x 358 x 400 mm, 6 HE
6 HE Wand-/Standgehäuse mit im 25 mm Raster
tiefenverstell-barer 482,6 mm (19")-Befestigungsebene vorne,
bestehend aus Wandteil, zwei Grundträgern, Dach- und
Bodenblech, jeweils mit Ausbruch zur Kabeleinführung,
abgedeckt mit Bürstenleisten, zwei 482,6 mm (19")-Profilschienen,
zwei abschließbaren Seitenwänden und einer
abschließbaren Sichttür.
Das Gehäuse wird mit Snap-Verbindungselementen
werkzeug-los aufgebaut. Durch die symmetrische
Grundkonstruktion ist ein verwechslungsfreier Aufbau
möglich. Türanschlag frei wählbar. Statische
Belastbarkeit der 482,6 mm (19")-Ebene: 5 kg/HE.
Dach-/Bodenrahmen/Seitenwände mit jeweils zwei Lüfterfeldern für eine
passive Durchlüftung, eine Erweiterung zur aktiven Klimatisierung ist
mit separat erhältlichen
Lüftermotoren möglich, nicht benötigte Lüfterfelder
können mit separat erhältlichen Abdeckplatten
geschlossen werden. Die Seitenwände besitzen bei dieser Variante
lediglich einen Lüfterauslass pro Seite. Der Einsatz als Standgehäuse
ist mit separat erhältlichen Nivellierfüßen möglich. Zusätzliche hintere
482,6 mm (19")-Befestigungsebene mit separat erhältlichem
Profilschienensatz möglich.
Material:
Stahlblech, Sichttür mit Scheibe aus ESG
Oberflächenausführung:
Pulverbeschichtet in RAL 7035
Abmessungen (B x H x T):
600 x 358 x 400 mm, 6 HE