FlatBox

Artikel-Nr.: DK 7507220

Gehäuse in Flat-Pack-Verpackung. Optimal zugänglich und flexibel einsetzbar als Wand- oder Standgehäuse.

Profilschienen, zöllig für FlatBox

19"-Fastener, 1 HE mit Kontaktierung

Nivellierfuß für FlatBox, M10 x 20 mm

Abdeckplatte für Lüfterfelder für FlatBox

Erdungsschiene, horizontal für AX, VX, VX IT, TS, TS IT

Thermostat Schaltschrank-Innentemperaturregler

Rangierpanel mit Stahlbügeln

Geräteboden, ausziehbar für VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Artikel-Nr.:
DK 7507220
Ausführung
mit 19"-Montagerahmen
Produktbeschreibung
Flexibel einsetzbar als Wand- oder Standgehäuse.
Nutzen
Werkzeuglose Schnellmontage
Systemausbau am offenen 19"-Gestell
Material
Stahlblech
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Gehäuse in Flat-Pack-Verpackung
1 Wandteil
2 Grundträger
2 Dach-/Bodenbleche, mit Ausbrüchen zur Kabeleinführung über Bürstenleisten
4 Bürstenleisten
2 Seitenwände, abschließbar
1 Sichttür, abschließbar, Sicherheitsschließung 3524 E, Türanschlag frei wählbar
Verbindungselemente zur werkzeuglosen Schnellmontage
Erdungssatz zur systemgerechten Erdung aller Gehäuseteile
19"-Montagerahmen
Höheneinheiten
21 HE
Abmessung
Breite: 700 mm
Höhe: 1.025 mm
Tiefe: 700 mm
Einbauhöhe für Komponenten
21 HE
Belastbarkeit
max. 750 N
Hinweis
Max. Einbautiefe: Tiefe - 58 mm bis zur Rückwand
Max. Ebenenabstand bei zwei 19"-Ebenen: Tiefe - 104 mm
Der Türöffnungswinkel beträgt max. 210°
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
49 kg
Bruttogewicht
51 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
201,9 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177551480
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Produktbeschreibung
DK FlatBox, Wand-/Standgehäuse in FlatPack-Verpackung, mit 482,6 mm (19")-Montagerahmen, 21 HE, BHT: 700x1025x700 mm
Erklärungen
Herstellererklärung
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail
21 HE IT-Wand-/Standgehäuse in Flatpack-Verpackung zur werkzeugfreien Montage

21 HE Wand-/Standgehäuse mit tiefenverstellbarem 19-Montagerahmen vorne,
bestehend aus Wandteil, zwei Grundträgern, Dach- und Bodenblech, jeweils
mit Ausbruch zur Kabeleinführung, abgedeckt mit Bürstenleisten, zwei
19-Profilschienen, zwei abschließbaren Seitenwänden und einer
abschließbaren Sichttür.
Das Gehäuse wird mit Snap-Verbindungselementen
werkzeuglos aufgebaut. Durch die symmetrische
Grundkonstruktion ist ein verwechslungsfreier Aufbau
möglich. Türanschlag frei wählbar. Statische
Belastbarkeit der 19.-Ebene: 5 kg/HE, maximal 75 kg.
Die Gehäusebreite 700 mm lässt seitlich Freiraum für
große Kabelmengen. Seitenwände, Dach und Bodenrahmen
mit jeweils zwei Lüfterfeldern für eine passive
Durchlüftung, eine Erweiterung zur aktiven
Klimatisierung ist mit separat erhältlichen
Lüftermotoren möglich, nicht benötigte Lüfterfelder
können mit separat erhältlichen Abdeckplatten
geschlossen werden. Der Einsatz als Standgehäuse ist
mit separat erhältlichen Nivellierfüßen möglich. Zusätzliche
hintere 19-Befestigungsebene mit separat erhältlichem
Profilschienensatz möglich.

Material:
Stahlblech, Sichttür mit Scheibe aus ESG

Oberflächenausführung:
Pulverbeschichtet in RAL 7035

Abmessungen (B x H x T):
700 x 1025 x 700 mm, 21 HE