Profilschienen, zöllig für FlatBox

Artikel-Nummer: DK 7507.715

L-förmiger Winkel als 2. Befestigungsebene.

Artikel-Nummer:
DK 7507.715
Produktbeschreibung
L-förmiger Winkel als 2. Befestigungsebene.
Material
Stahlblech, lackiert
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial zur werkzeuglosen Schnellmontage
Höheneinheiten
15 HE
Hinweis
Die 2. Befestigungsebene ist immer in der Höhe des Grundgehäuses zu bestellen
Ein Teilausbau ist nicht möglich
Verpackungseinheit
2 Stück
Gewicht/VE
1,46 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177551527
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
DK Profilschienen, zöllig, L-förmiger Winkel als zweite Befestigungsebene, 15 HE, für FlatBox, Stahlblech, RAL 7035
Dokumentationen
Einlegezettel
Profilschienen für 482,6 mm (19"-Komponenten) 15 HE

Als zweite, hintere Befestigungsebene im
Gehäusesystem Rittal FlatBox. Die rückseitigen
Profilschienen sind immer in Gehäusehöhe
einzubauen, Teilausbau ist nicht möglich.

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

1 VE = 2 Stück