- Artikel-Nummer:
- DK 7549.000
- Produktbeschreibung
- Zur systemgerechten Erweiterung der sternpunktförmigen Erdung an der vertikalen Potenzialausgleichsschiene.
- Lieferumfang
- Erdungsleitungen 6 mm², L = 500 mm
Vorkonfektioniert, mit Kabelschuh und Aderendhülse
Leiteranschlussklemmen 2,5 – 16 mm²
Inkl. Befestigungsmaterial - Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Gewicht/VE
- 0,69 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177187320
- ETIM 7.0
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Produktbeschreibung
- DK Erweiterungssatz für Erdungsschiene, Erdung an der vertikalen Potenzialausgleichsschiene. Erdungsleitungen: 6 mm², vorkonfektioniert mit Kabelschuh und Aderendhülse, L: 500 mm, in Erdungsklemmen 2,5 - 16 mm²
Erdungsleitung 6mm², 500 mm
Erdungsleitern 6 mm², vorkonfektioniert,
mit Kabelschuh und Aderendhülse , L = 500 mm,
in Erdungsklemmen 2,5 - 16 mm²,
inkl. Befestigungsmaterial.
Erdungsleitern 6 mm², vorkonfektioniert,
mit Kabelschuh und Aderendhülse , L = 500 mm,
in Erdungsklemmen 2,5 - 16 mm²,
inkl. Befestigungsmaterial.