- Artikel-Nummer:
- TS 7826.805
- Produktbeschreibung
- Zum Austausch gegen das Seriendach. Ausgestattet mit einem Schiebewinkel im hinteren Bereich. Beidseitiges Gummiklemmprofil zum Fixieren der Kabelbündel und -stränge. Durch die symmetrische Konstruktion des Rahmens lässt sich durch Drehen des Dachbleches auch eine seitliche Kabeleinführung realisieren. Die zweigeteilte Ausführung ermöglicht die bequeme Nachrüstung.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Passend für
- Breite: 800 mm
Tiefe: 1.000 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 11,695 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177345386
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeschreibung
- DK-TS 8 Dachblech, zur Kabeleinführung hinten quer, BxT: 800x1000 mm, 2-teilig, Stahlblech, RAL 7035
- Dokumentationen
- Einlegezettel
Dachblech zur Kabeleinführung zweiteilig,
für TS, TS IT
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Abmessungen (B x H x T): 800 mm x 0 mm x 1000 mm
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Abmessungen (B x H x T): 800 mm x 0 mm x 1000 mm