Befestigungssatz für PSM Stromschienen

Artikel-Nummer: DK 7856.011

Zur Befestigung einer PSM Stromschiene im Netzwerkschrank.

Artikel-Nummer:
DK 7856.011
Ausführung
ohne Kabelführung
Produktbeschreibung
Zur Befestigung einer PSM Stromschiene im TS 8 Rack / TX CableNet
Material
Stahlblech, verzinkt
Lieferumfang
2 Montagewinkel
Inkl. Befestigungsmaterial
2 Montagewinkel
Einbaumöglichkeiten
Festeinbau
Passend für
Gehäusetyp: TS IT
Verpackungseinheit
2 Stück
Gewicht/VE
0,086 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177402478
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
DK Befestigungssatz PSM, zur Befestigung der PSM Stromschienen im Netzwerkschrank., ohne Kabelführung, Festeinbau, für TS IT
Dokumentationen
Einlegezettel
Befestigungskit für Rittal Power System Modul

Installation:
Zur Befestigung der PSM Stromschienen im Netzwerkschrank.

Technische Ausstattung:
Befestigungskit für 1200mm und 2000mm hohe Schränke
inklusive Befestigungsmaterial zur
Stromschienen-Montage an den
Standardbefestigungspunkten der Rittal Racks. Montage
durch selbstformende Schrauben an Rahmenprofil oder
Ausbauzubehör, wie z.B. Systemchassis oder
Tiefenstreben.