- Artikel-Nummer:
- DK 7856.013
- Produktbeschreibung
- Alle Anschlusskabel der Endgeräte sind so gegen unbeabsichtigtes Abziehen der Stromversorgung geschützt. Es werden zwei Riegel für zwei Kabel benötigt.
- Hinweis
- Eine optimale Verriegelungsfunktion ist nur mit dem Anschlusskabel 7856.014 gegeben
- Verpackungseinheit
- 20 Stück
- Gewicht/VE
- 0,06 kg
- Zolltarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177519121
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- DK Kabelverriegelung, zur Verriegelung von IEC 60 320 C14 Steckern, für PSM Module mit C13 Steckplatz
Verriegelung für PSM-Module
Kabelverriegelung für die PSM-Module mit C13
Kaltgeräte-Stecker. Der spezielle für das PSM-
System entwickelte riegel kann zwei Anschlußkabel
abfangen.
Damit sind alle Anschlußkabel der Endgeräte gegen
unbeabsichtigtes Abziehen der Stromversorgung
geschützt.
Es werden zwei Riegel für zwei Kabel benötigt.
Kabelverriegelung für die PSM-Module mit C13
Kaltgeräte-Stecker. Der spezielle für das PSM-
System entwickelte riegel kann zwei Anschlußkabel
abfangen.
Damit sind alle Anschlußkabel der Endgeräte gegen
unbeabsichtigtes Abziehen der Stromversorgung
geschützt.
Es werden zwei Riegel für zwei Kabel benötigt.