- Artikel-Nummer:
- DK 7858.200
- Produktbeschreibung
- Zur direkten Befestigung zwischen Dach- und Bodenrahmen eines 2000 mm hohen Rahmengestells. Einbaulage wahlweise auf der inneren oder äußeren Befestigungsebene. Trassenbreite 200 mm. Mit integrierter Systemlochung zur Befestigung diverser Kabelführungshilfen sowie Hammerkopf-Fixierung für Klettbänder und Kabelbinder.
- Material
- Stahlblech, verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Breite: 200 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: TS 8
Höhe: 2.000 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 4,595 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177597938
- ETIM 7.0
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeschreibung
-
DK Kabeltrasse, zur Befestigung von Kabelführungshilfen sowie, Hammerkopf-Fixierung für Klettbänder und Kabelbinder, Montage zwischen Boden- und Dachrahmen, vertikal, für TS