Sockel-Blende, seitlich, 200 mm für Sockel-Elemente vorne und hinten

Artikel-Nummer: TS 8602.030

Montage zwischen den Sockel-Elementen. Bei 200 mm Höhe können auch zwei Sockel-Blenden à 100 mm eingesetzt werden.

Artikel-Nummer:
TS 8602.030
Produktbeschreibung
Montage zwischen den Sockel-Elementen. Bei 200 mm Höhe können auch zwei Sockel-Blenden à 100 mm eingesetzt werden.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Lackiert
Farbe
RAL 7022
Lieferumfang
2 Sockel-Blenden
Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis
Zur Stabilisierung von angereihten Sockel-Elementen können die Sockel-Blenden, seitlich, 100 mm um 90° gedreht montiert werden. Hier werden die Sockel-Anreihlaschen benötigt
Abmessung
Höhe: 200 mm
Passend für
Gehäusetyp: TS: = 300 mm
Gehäusetyp: SE
Gehäusetyp: CM
Gehäusetyp: TP
Gehäusetyp: PC
Gehäusetyp: IW
Gehäusetyp: TS IT
Verpackungseinheit
2 Stück
Gewicht/VE
1,454 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177478787
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeschreibung
TS Sockel-Blende, seitlich, H: 200 mm, für B: 300 mm, RAL 7022, Stahlblech