Teilmontageplatten für TS, VX SE

Artikel-Nr.: TS 8614.840

Für universellen Innenausbau und zusätzliche Montageebenen.

Artikel-Nr.:
TS 8614.840
Produktbeschreibung
Für universellen Innenausbau auch in Kombination mit System-Chassis und Montagestegen. Defekte Baugruppen können einfach und schnell ausgetauscht werden. Zusätzliche Montagen-Ebenen.
Material
Stahlblech, 2,5 mm
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis
Teilmontageplatten werden mit dem beiliegenden Befestigungszubehör bündig mit der inneren Befestigungsebene direkt an den vertikalen Schrankprofilen befestigt. In dieser Einbauposition (sowohl in der Breite als auch in der Tiefe) bilden sie eine Ebene mit TS System-Chassis 17 x 73 mm und TS Montagestegen für die innere Montageebene.
Abmessung
Breite: 700 mm
Höhe: 300 mm
Passend für
Gehäusetyp: TS
VX SE
Breite: = 400 mm
= 800 mm
Tiefe: = 400 mm
= 800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
5,176 kg
Bruttogewicht
5,448 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177212343
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Produktbeschreibung
TS Teilmontageplatte, für TS, SE, B/TH: 700x300 mm
Dokumentationen
Anleitung