Kabeleinführungsbleche zum Einbau in TS, SE

Artikel-Nr.: SZ 8800120

Eine sichere Kabeleinführung in Verbindung mit Kabelführungstüllen, Steckerdurchführungstüllen. Wird anstelle der serienmäßigen Bodenbleche montiert.

Artikel-Nr.:
SZ 8800120
Produktbeschreibung
Eine sichere Kabeleinführung in Verbindung mit Kabelführungstüllen, Steckerdurchführungstüllen. Wird anstelle der serienmäßigen Bodenbleche montiert.
Nutzen
Besonders gut für Kabel mit unterschiedlichen Querschnitten geeignet
Durch die Schranksymmetrie sind die Kabeleinführungsbleche analog der Bodenbleche bei entsprechenden Maßen auch in Schranktiefe, rechts und links, einsetzbar
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Anzahl Ausbrüche
6
Passend für
Gehäusetyp: TS: = 1.200 mm
Gehäusetyp: SE
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
1,976 kg
Bruttogewicht
2,174 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177212497
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
TS Kabeleinführungsblech, für TS, SE und PC-Schränke, für B: 1200 mm