Für die Befestigung von Montage-Chassis 23 x 73 mm oder Montageschienen 23 x 23 mm.
- Artikel-Nr.:
- TS 8800330
- Produktbeschreibung
- Für die Befestigung von Montage-Chassis 23 x 73 mm oder Montageschienen 23 x 23 mm.
- Material
- Zink-Druckguss
- Lieferumfang
- 1 Satz = 1 Kombi-Haltestück, 1 Arretierstück, 3 Blechschrauben 5,5 x 13 mm
- Einbaumöglichkeiten
- Am vertikalen TS Schrankprofil (25 mm-Maßraster, 2 mm-Schritte)
- Am horizontalen VX SE Schrankprofil oben, in der Breite
- Passend für Gehäusetyp
- TS
- VX SE
- Verpackungseinheit
- 6 Stück
- Nettogewicht
- 0,93 kg
- Bruttogewicht
- 1,12 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177230958
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- TS Kombi-Haltestück, für direkte Befestigung im TS Profil, von PS Montagechassis 23x73 mm/, PS Montageschiene 23x23 mm
- Dokumentationen
- Anleitung