Das Produkt läuft aus zum: 31.01.2020
Der angegebene Nachfolgeartikel ist passend für die Schranksysteme und Chassis VX:
4164500
Aufrastmutter TS
Artikel-Nummer: TS 8800.806
Zur Montage am vertikalen TS/SE Schrankprofil. Durch das Anziehen der Schraube wird sie sicher mit dem Profil verspannt und automatisch ein Potenzialausgleich hergestellt.
- Artikel-Nummer:
- TS 8800.806
- Produktbeschreibung
- Metrisches Gewinde für vertikales TS/SE Schrankprofil. Zur Montage in Schlitzlochung einsetzen und einclipsen. Damit ist die Aufrastmutter bereits fixiert. Durch das Anziehen der Schraube wird sie sicher mit dem Profil verspannt und automatisch ein Potenzialausgleich hergestellt.
- Nutzen
- die Alternative zur Blechschraube
- besonders geeignet für dynamische belastete Verbindungen
- Material
- Edelstahl-Feinguss
- Einbaumöglichkeiten
- Am vertikalen TS, VX SE Schrankprofil und am horizontalen VX SE Schrankprofil (oben in der Breite)
- Abmessung
- Gewinde: M6
- Passend für Gehäusetyp
- TS
- VX SE
- Verpackungseinheit
- 20 Stück
- Gewicht/VE
- 1,06 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177381087
- ETIM 7.0
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Produktbeschreibung
- TS Aufrastmutter, Größe: M6
- Dokumentationen
- Einlegezettel