- Artikel-Nummer:
- PC 8800.900
- Produktbeschreibung
- Einfach in 4 vorzumontierende Schrauben einhängen und fixieren.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7015
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Einbaumöglichkeiten
- Am vertikalen TS, VX SE Schrankprofil
- Belastbarkeit
- 40 kg Flächenlast, statisch
- Hinweis
- Für Schränke ohne Montageplatte
- Aufstellfläche
- Breite: 507 mm
Tiefe: 550 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
VX SE
PC
IW
Breite: = 600 mm
Tiefe: = 600 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 4,6 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 17,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177263086
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
PC Geräteboden, Festeinbau, für TS, PC, IW, vorbereitet für Lüftererweiterungssatz, für BT: 600x600 mm