Zum Aufstecken direkt an der Bodenöffnung.
- Artikel-Nr.:
- TS 8802085
- Produktbeschreibung
- Zur Abdichtung der Kabeleinführung an der Bodenöffnung.
- Nutzen
- Besonders gut für Kabel mit gleichen Querschnitten geeignet
- Beim Einbau der Montageplatte in hinterster Einbaustellung können die Kabel ohne größere Biegeradien direkt eingeführt werden
- Technische Daten
- Elastisches Klemmprofil: Querschnitt: 30 x 25 mm
- Einsatzgebiete
- Direkt an Bodenöffnung/Bodenwanne und Bodenblech aufstecken
- Material
- Aluminium-Strangpressprofil
Elastisches Klemmprofil: PU-Schaum - Lieferumfang
- Aufsteckprofile, inkl. elastische Klemmprofile
- Hinweis
- 2 Stück sind ausreichend für eine Bodenöffnung bis Schrankbreite 800 mm
- Ab Schrankbreite 1000 mm sind zwei Bodenöffnungen vorhanden. Es können 4 Stück pro Schrank montiert werden
- Passend für
- Gehäusetyp: TS: = 800 mm
Gehäusetyp: TP - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55 bei sachgerechter Montage
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 0,26 kg
- Bruttogewicht
- 0,32 kg
- Zolltarifnummer
- 76042990
- EAN
- 4028177496361
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Produktbeschreibung
- TS Profil zur Kabeleinführung, hinten, für TS, VX SE, TP, für B: 800 mm