Schienenverbinder

Artikel-Nummer: SV 9320.020

Zum bohrungslosen Verbinden von Sammelschienen.

Artikel-Nummer:
SV 9320.020
Produktbeschreibung
Zum bohrungslosen Verbinden von rechteckigen Sammelschienen.
Material
Oberteil: Stahlblech, verzinkt, passiviert
Kontaktplatte: E-Cu, versilbert
Verbindungsart
Einfachverbindung
Passend für Sammelschienen
20 x 5 - 30 x 10 mm
Verpackungseinheit
3 Stück
Gewicht/VE
0,651 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,11
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,5 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177149823
ETIM 7.0
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Produktbeschreibung
SV Schienenverbinder, für E-Cu 20x5-30x10 mm, Einfachverbindung
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Schienenverbinder für Einfachverbindung

Schienverbinder zum bohrungslosen Verbinden von rechteckförmigen
Sammelschienen.
Ausführung
Einfachverbindung für Sammelschienen 20 x 5 - 30 x 10
System:
Rittal RiLine60