- Artikel-Nummer:
- SV 9320.030
- Produktbeschreibung
- Zum bohrungslosen Verbinden von rechteckigen Sammelschienen.
- Material
- Oberteil: Stahlblech, verzinkt, passiviert
Kontaktplatte: E-Cu, versilbert - Verbindungsart
- Anreihverbindung von Schrank zu Schrank
- Passend für Sammelschienen
- 20 x 5 - 30 x 10 mm
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Gewicht/VE
- 2,082 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,35
- Zolltarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177149830
- ETIM 7.0
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Produktbeschreibung
- SV Schienenverbinder, für E-Cu 20x5-30x10 mm, Anreihverbindung
Schienenverbinder
Schienverbinder zum bohrungslosen Verbinden von rechteckförmigen
Sammelschienen.
Ausführung
Anreihverbindung von Schrank zu Schrank für Sammelschienen 20 x 5 - 30 x
10
System:
Rittal RiLine60
Schienverbinder zum bohrungslosen Verbinden von rechteckförmigen
Sammelschienen.
Ausführung
Anreihverbindung von Schrank zu Schrank für Sammelschienen 20 x 5 - 30 x
10
System:
Rittal RiLine60