- Artikel-Nummer:
- SV 9340.010
- Marktrelevante Produktänderungen
- Aufgrund von Lieferengpässen für Kunststoff-Additive kommt es aktuell zu langen Lieferzeiten. Als Gegenmaßnahme wurden Alternativmaterialien geprüft und zertifiziert, um die Lieferfähigkeit zu verbessern. Bedingt hierdurch werden die Produkte zukünftig teilweise in der Farbe Schwarz (ähnlich RAL 9005) ausgeliefert. Die geschilderte Maßnahme hat keinerlei Einfluss auf die weiteren technischen Eigenschaften, Zulassungen und Approbationen.
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Bemessungsbetriebsspannung
- 1000 V, 3~
- Hinweis zur Best.-Nr.
- Bei Einsatz von Sammelschienen 12 x 5/10 mm ist zusätzlich das Distanzstück 9340.090 zu verwenden
- Anzahl Pole
- 3-polig
- Mit Außenbefestigung
- Ja
- Mittenabstand der Sammelschienen
- 60 mm
- Passend für Sammelschienen
- 15 x 5 - 30 x 10 mm
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Gewicht/VE
- 0,724 kg
- Zolltarifnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177502338
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeschreibung
- SV Sammelschienenhalter, 3-polig, 60 mm Schienenmittenabstand, für Sammelschiene BH: 12x5-30x10 mm, (Außenbefestigung)
Sammelschienenhalter 3-polig
Sammelschienenhalter mit Außenbefestigung, 3 polig
Technische Daten
Schienenmittenabstand: 60mm
Sammelschienen E-Cu : 12 x 5/10, 15 x 5 bis 30 x 10mm
Baubreite: 20 mm
Länge: 215 mm
System:
Rittal RiLine60
Sammelschienenhalter mit Außenbefestigung, 3 polig
Technische Daten
Schienenmittenabstand: 60mm
Sammelschienen E-Cu : 12 x 5/10, 15 x 5 bis 30 x 10mm
Baubreite: 20 mm
Länge: 215 mm
System:
Rittal RiLine60