- Artikel-Nummer:
- SV 9340.220
- Produktbeschreibung
- Zur Verhinderung des seitlichen Umgreifens des Abdeckprofils. Darüber hinaus bietet die Stützblende zusätzliche Stabilität. Empfohlener Montageabstand ≤ 500 mm.
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Passend für Sammelschienensystem
- 3-polig
- Verpackungseinheit
- 5 Stück
- Gewicht/VE
- 0,08 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177502444
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeschreibung
- SV Stützblende, für Abdeckprofil, SV 9640200/210
Stützblende für Abdeckprofile
Stützblende für Abdeckprofile. Zur Verhinderung des seitlichen
Umgreifens des Abdeckprofils. Darüber hinaus bietet die Stützblende
zusätzliche Stabilität.
System:
Rittal RiLine60
Stützblende für Abdeckprofile. Zur Verhinderung des seitlichen
Umgreifens des Abdeckprofils. Darüber hinaus bietet die Stützblende
zusätzliche Stabilität.
System:
Rittal RiLine60