- Artikel-Nummer:
- SV 9340.290
- Produktbeschreibung
- Zur Erweiterung der Baubreite im 10 mm-Raster. Beidseitig beliebig oft anreihbar. Mit integriertem Kabelkanal.
- Material
- Polyamid
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. 6 Verbindungspins
- Abmessung
- Breite: 10 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 0,06 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177502499
- ETIM 7.0
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Produktbeschreibung
- SV Steckleiste, für OM-Adapter/-Träger, B: 10 mm
Steckleiste für OM Adapter
Steckleiste für OM Adapter / Träger zur Erweiterung der Baubreite im
10mm Raster. Beidseitig beliebig oft anreihbar. Mit integriertem
Kabelkanal:
Rittal RiLine60
Steckleiste für OM Adapter / Träger zur Erweiterung der Baubreite im
10mm Raster. Beidseitig beliebig oft anreihbar. Mit integriertem
Kabelkanal:
Rittal RiLine60