OM-Adapter mit Anschlussleitungen

Artikel-Nummer: SV 9340.370

Artikel-Nummer:
SV 9340.370
Marktrelevante Produktänderungen
Aufgrund von Lieferengpässen für Kunststoff-Additive kommt es aktuell zu langen Lieferzeiten. Als Gegenmaßnahme wurden Alternativmaterialien geprüft und zertifiziert, um die Lieferfähigkeit zu verbessern. Bedingt hierdurch werden die Produkte zukünftig teilweise in der Farbe Schwarz (ähnlich RAL 9005) ausgeliefert. Die geschilderte Maßnahme hat keinerlei Einfluss auf die weiteren technischen Eigenschaften, Zulassungen und Approbationen.
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
Chassis: RAL 7035
Anschlussleitungen (AWG)
AWG 12
Bemessungsstrom max.
25 A
Bemessungsbetriebsspannung
690 V, 3~
Elektrische Werte UL (SCCR)
30 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7
50 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 35 A, JDDZ/7
65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 30 A, JDDZ/7
65 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 30 A, JDDZ/7
50 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 27 A, NKJH/7
65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 32 A, NKJH/7
Für Schienensysteme mit Mittenabstand
60 mm
Länge Anschlussleitung
130 mm
Tragschienen-Typ
TS 45C
Hinweis
Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
Anzahl Pole
3-polig
PinBlock
Ja
Abmessung
Breite: 45 mm
Höhe: 208 mm
Tragschienen Anzahl/Höhe
1 / 10 mm
Passend für Sammelschienen
Höhe: 5, 10 mm
Tragrahmen (B x H)
45 mm x 170 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,28 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,036
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177502529
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeschreibung
SV OM-Adapter, 25 A, 690 V, 3-polig, Anschlussleitung AWG 12, BH: 45x208 mm, Tragrahmen, PinBlock, Tragschiene TS 45C
Approbationen
ABS
C-UL
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
Kurzschlussfestigkeitsdiagramm
Technik im Detail
OM Adapter 25A

OM Adapter 25A mit Anschlussleitung 3 polig
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Technische Daten
Anschlussleitung: AWG 12 / ca. 4 qmm
Tragrahmen: 45 x 170 mm
Pin Block: 1
Tragschiene: 1 mit Verschiebeschutz
System:
Rittal RiLine60