OM-Adapter mit Anschlussleitungen

Artikel-Nummer: SV 9340.380

Artikel-Nummer:
SV 9340.380
Marktrelevante Produktänderungen
Aufgrund von Lieferengpässen für Kunststoff-Additive kommt es aktuell zu langen Lieferzeiten. Als Gegenmaßnahme wurden Alternativmaterialien geprüft und zertifiziert, um die Lieferfähigkeit zu verbessern. Bedingt hierdurch werden die Produkte zukünftig teilweise in der Farbe Schwarz (ähnlich RAL 9005) ausgeliefert. Die geschilderte Maßnahme hat keinerlei Einfluss auf die weiteren technischen Eigenschaften, Zulassungen und Approbationen.
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
Chassis: RAL 7035
Anschlussleitungen (AWG)
AWG 10
Bemessungsstrom max.
32 A
Bemessungsbetriebsspannung
690 V, 3~
Elektrische Werte UL (SCCR)
30 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7
50 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 35 A, JDDZ/7
65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 30 A, JDDZ/7
65 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 30 A, JDDZ/7
50 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 27 A, NKJH/7
65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 32 A, NKJH/7
Für Schienensysteme mit Mittenabstand
60 mm
Länge Anschlussleitung
130 mm
Tragschienen-Typ
TS 45D
TS 45D-V
Hinweis
Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
Anzahl Pole
3-polig
Abmessung
Breite: 45 mm
Höhe: 208 mm
Tragschienen Anzahl/Höhe
2 / 10 mm
Passend für Sammelschienen
Höhe: 5, 10 mm
Tragrahmen (B x H)
45 mm x 170 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,3 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,074
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177555440
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeschreibung
SV OM-Adapter, 32 A, 690 V, 3-polig, Anschlussleitung AWG 10, BH: 45x208 mm, Tragrahmen, Tragschiene TS 45D, TS45D-V
Approbationen
ABS
C-UL
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
Kurzschlussfestigkeitsdiagramm
Technik im Detail
OM Adapter 32A

OM Adapter 32A mit Anschlussleitung 3 polig
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Technische Daten
Anschlussleitung: AWG 10 / ca. 6 qmm
Baubreite: 45 mm
Länge: 208 mm
Tragrahmen: 45 x 170 mm
Pin Block: -
Tragschiene: 2
System:
Rittal RiLine60