- Artikel-Nummer:
- SV 9340.400
- Marktrelevante Produktänderungen
- Aufgrund von Lieferengpässen für Kunststoff-Additive kommt es aktuell zu langen Lieferzeiten. Als Gegenmaßnahme wurden Alternativmaterialien geprüft und zertifiziert, um die Lieferfähigkeit zu verbessern. Bedingt hierdurch werden die Produkte zukünftig teilweise in der Farbe Schwarz (ähnlich RAL 9005) ausgeliefert. Die geschilderte Maßnahme hat keinerlei Einfluss auf die weiteren technischen Eigenschaften, Zulassungen und Approbationen.
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
- Farbe
- Chassis: RAL 7035
- Anschlussleitungen (AWG)
- AWG 12
- Bemessungsstrom max.
- 25 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 690 V, 3~
- Elektrische Werte UL (SCCR)
- 30 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7
- 50 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 35 A, JDDZ/7
- 65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 30 A, JDDZ/7
- 65 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 30 A, JDDZ/7
- 50 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 27 A, NKJH/7
- 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 32 A, NKJH/7
- Für Schienensysteme mit Mittenabstand
- 60 mm
- Länge Anschlussleitung
- 130 mm
- Tragschienen-Typ
- TS 45D
- TS 45D-V
- Hinweis
- Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
- Anzahl Pole
- 3-polig
- Abmessung
- Breite: 90 mm
Höhe: 208 mm
- Tragschienen Anzahl/Höhe
- 3 / 10 mm
- Passend für Sammelschienen
- Höhe: 5, 10 mm
- Tragrahmen (B x H)
- 45 mm x 170 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,5 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,036
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177673830
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeschreibung
-
SV OM-Adapter, 25 A, 690 V, 3-polig, Anschlussleitung AWG 12, BH: 90x208 mm, Tragrahmen, Tragschiene TS 45D, 2xTS 45D-V