- Artikel-Nummer:
- SV 9340.520
- Marktrelevante Produktänderungen
- Aufgrund von Lieferengpässen für Kunststoff-Additive kommt es aktuell zu langen Lieferzeiten. Als Gegenmaßnahme wurden Alternativmaterialien geprüft und zertifiziert, um die Lieferfähigkeit zu verbessern. Bedingt hierdurch werden die Produkte zukünftig teilweise in der Farbe Schwarz (ähnlich RAL 9005) ausgeliefert. Die geschilderte Maßnahme hat keinerlei Einfluss auf die weiteren technischen Eigenschaften, Zulassungen und Approbationen.
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
- Farbe
- Chassis: RAL 7035
- Bemessungsstrom max.
- 32 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 690 V, 3~
- Für Schienensysteme mit Mittenabstand
- 60 mm
- Tragschienen-Typ
- TS 45D
- Anzahl Pole
- 3-polig
- Abmessung
- Breite: 45 mm
Höhe: 208 mm
- Anschluss für Rundleiter-Querschnitte
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Tragschienen Anzahl/Höhe
- 2 / 10 mm
- Passend für Sammelschienen
- Höhe: 5, 10 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,24 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,027
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177630710
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeschreibung
-
SV OM-Adapter, 32 A, 690 V, 3-polig, Zugfederklemme 1,5-6 mm², BH: 45x208 mm, Tragschiene 2xTS 45D