- Artikel-Nummer:
- SV 9341.120
- Produktbeschreibung
- Für den rückseitigen Berührungsschutz des Sammelschienenaufbaus.
- Material
- Wärmemodifiziertes Hart-PVC
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Für Polzahl
- 3
- Länge
- 900 mm
- Hinweis
- Individuell ablängbar
- Passend für Sammelschienensystem
- PLS 800, 3-polig
- Abmessung
- Länge: 900 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 2,02 kg
- Zolltarifnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177502819
- ETIM 7.0
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Produktbeschreibung
- SV Bodenwanne, L: 900 mm (PLS 800)
RiLine60 Bodenwanne
Bodenwanne den rückseitigen Berührungsschutz des PLS -
Sammelschienenaufbaus
Technische Daten
Länge: 900mm
Breite: 210 mm
Höhe: 32 mm
System:
Rittal RiLine60
Bodenwanne den rückseitigen Berührungsschutz des PLS -
Sammelschienenaufbaus
Technische Daten
Länge: 900mm
Breite: 210 mm
Höhe: 32 mm
System:
Rittal RiLine60