Sammelschienenhalter PLS

Artikel-Nummer: SV 9342.000

Für PLS Spezial-Sammelschienen 800 A/1600 A, 3- und 4-polig, überbaubar.

Artikel-Nummer:
SV 9342.000
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Bemessungsbetriebsspannung
1000 V, 3~
Überbaubarkeit
Ja
Anzahl Pole
3-polig
Passend für Sammelschienen
PLS 1600
Mit Innenbefestigung
Ja
Mittenabstand der Sammelschienen
60 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Gewicht/VE
0,588 kg
Zolltarifnummer
85469010
EAN
4028177503502
ETIM 7.0
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeschreibung
SV Sammelschienenhalter, PLS 1600, 3-polig, 60 mm Schienenmittenabstand
Approbationen
ABS
Lloyds Register of Shipping
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
Kurzschlussfestigkeitsdiagramm
Technik im Detail
RiLine60 Sammelschienenhalter

PLS 1600 Sammelschienenhalter,
3 polig
Technische Daten
Schienenmittenabstand: 60mm
Sammelschienen: PLS 1600 Spezialsammelschiene
Baubreite: 36 mm
Länge: 190 mm
System:
Rittal RiLine60