Bodenwanne für RiLine Sammelschienensysteme

Artikel-Nummer: SV 9342.100

Rückseitiger Berührungsschutz eines Sammelschienenaufbaues.

Artikel-Nummer:
SV 9342.100
Produktbeschreibung
Für den rückseitigen Berührungsschutz des Sammelschienenaufbaus.
Material
Wärmemodifiziertes Hart-PVC
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Für Polzahl
3
Länge
500 mm
Hinweis
Individuell ablängbar
Passend für Sammelschienensystem
PLS 1600, 3-polig
Abmessung
Länge: 500 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Gewicht/VE
1,22 kg
Zolltarifnummer
85472000
EAN
4028177503526
ETIM 7.0
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Produktbeschreibung
SV Bodenwanne, L: 500 mm (PLS 1600)
Approbationen
C-UL
UL + C-UL (listed)
RiLine60 Bodenwanne

Bodenwanne für den rückseitigen Berührungsschutz des PLS - 1600
Sammelschienenaufbaus
Technische Daten
Länge: 500mm
Breite: 210 mm
Höhe: 43 mm
System:
Rittal RiLine60