- Artikel-Nummer:
- SV 9342.210
- Material
- Abdeckung: ABS
Chassis: Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Bemessungsstrom max.
- 63 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 690 V, 3~
- Elektrische Werte UL (SCCR)
- 65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 60 A, JDDZ/7
- 65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 65 A, NLRV/7
- Leitungsabgang
- unten
- Für Schienensysteme mit Mittenabstand
- 60 mm
- Hinweis
- Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
- UL-Approbation nur in Verbindung mit AC-Anwendung gültig
- Die Bemessungsbetriebsspannung bei DC-Anwendungen ist abhängig von der Sammelschienenanordnung im Sammelschienenhalter 9340.050/9341.050/9342.050
- Anzahl Pole
- 3-polig
- Abmessung
- Breite: 20 mm
Höhe: 215 mm - Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse
- 2,5 ‐ 10 mm²
- Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig
- 2,5 ‐ 10 mm²
- Passend für Sammelschienen
- Höhe: 5, 10 mm
- Bemessungsbetriebsspannung (L1 + L2)
- 1000 V (DC)
- Bemessungsbetriebsspannung (L1 + L3)
- 1500 V (DC)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,22 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,019
- Zolltarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177503601
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeschreibung
- SV Anschlussadapter, 63 A, 690 V, 3-polig, Leitungsabgang unten, Rundleiteranschluss 2,5-10 mm²
Anschlussadapter 63A
Anschlussadapter 63A 3polig, Leitungsabgang unten
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Anschlussart
Rundleiter feindrähtig mit Aderendhülse: 2,5 - 10 qmm
Rundleiter mehrdrähtig: 2,5 - 10 qmm
Anschlussadapter 63A 3polig, Leitungsabgang unten
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Anschlussart
Rundleiter feindrähtig mit Aderendhülse: 2,5 - 10 qmm
Rundleiter mehrdrähtig: 2,5 - 10 qmm