- Artikel-Nummer:
- SV 9342.220
- Material
- Abdeckung: ABS
Chassis: Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Bemessungsstrom max.
- 125 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 690 V, 3~
- Leitungsabgang
- oben/unten
- Für Schienensysteme mit Mittenabstand
- 60 mm
- Hinweis
- Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
- UL-Approbation nur in Verbindung mit AC-Anwendung gültig
- Die Bemessungsbetriebsspannung bei DC-Anwendungen ist abhängig von der Sammelschienenanordnung im Sammelschienenhalter 9340.050/9341.050/9342.050
- Anzahl Pole
- 3-polig
- Abmessung
- Breite: 55 mm
Höhe: 210 mm - Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse
- 10 ‐ 25 mm²
- Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig
- 16 ‐ 35 mm²
- Passend für Sammelschienen
- Höhe: 5, 10 mm
- Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)
- 10 x 7,8 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,42 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,052
- Zolltarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177503618
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeschreibung
- SV Anschlussadapter, 125 A, 690 V, 3-polig, Leitungsabgang oben/unten, Rundleiteranschluss 10-35 mm², Klemmraum BH: 10x7,8 mm
Anschlussadapter 125A
Anschlussadapter 125A 3polig, Leitungsabgang oben / unten
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Anschlussart
Rundleiter feindrähtig mit Aderendhülse: 10 - 25 qmm
Rundleiter mehrdrähtig: 16 - 35 qmm
Klemmraum für lam. Kupferschiene: 10 x 7,8 mm
bei UL Anwendungen: AWG 2 -6
System:
Rittal RiLine60
Anschlussadapter 125A 3polig, Leitungsabgang oben / unten
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Anschlussart
Rundleiter feindrähtig mit Aderendhülse: 10 - 25 qmm
Rundleiter mehrdrähtig: 16 - 35 qmm
Klemmraum für lam. Kupferschiene: 10 x 7,8 mm
bei UL Anwendungen: AWG 2 -6
System:
Rittal RiLine60