Anschlussadapter

Artikel-Nummer: SV 9342.240

Für Schienensysteme mit 60 mm Mittenabstand.

Artikel-Nummer:
SV 9342.240
Material
Abdeckung: ABS
Chassis: Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Bemessungsstrom max.
125 A
Bemessungsbetriebsspannung
690 V, 3~
Elektrische Werte UL (SCCR)
50 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 125 A, JDDZ/7
65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 125 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 400 A, JDDZ/7
Leitungsabgang
unten
Für Schienensysteme mit Mittenabstand
60 mm
Hinweis
Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
UL-Approbation nur in Verbindung mit AC-Anwendung gültig
Die Bemessungsbetriebsspannung bei DC-Anwendungen ist abhängig von der Sammelschienenanordnung im Sammelschienenhalter 9340.050/9341.050/9342.050
Anzahl Pole
3-polig
Abmessung
Breite: 55 mm
Höhe: 210 mm
Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse
10 ‐ 25 mm²
Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig
16 ‐ 35 mm²
Passend für Sammelschienen
Höhe: 5, 10 mm
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)
10 x 7,8 mm
Bemessungsbetriebsspannung (L1 + L2)
1000 V (DC)
Bemessungsbetriebsspannung (L1 + L3)
1500 V (DC)
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,38 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,052
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177522947
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeschreibung
SV Anschlussadapter, 125 A, 690 V, 3-polig, Leitungsabgang unten, Rundleiteranschluss 10-35 mm², Klemmraum BH: 10x7,8 mm
Approbationen
ABS
C-UL
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Weiterführende Informationen
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
Kurzschlussfestigkeitsdiagramm
Technik im Detail
Anschlussadapter 125A

Anschlussadapter 125A 3polig, Leitungsabgang unten
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Anschlussart
Rundleiter feindrähtig mit Aderendhülse: 10 - 25 qmm
Rundleiter mehrdrähtig: 16 - 35 qmm
Klemmraum für lam. Kupferschiene: 10 x 7,8 mm
bei UL Anwendungen: AWG 2 -6
System:
Rittal RiLine60