- Artikel-Nummer:
- SV 9342.280
- Material
- Abdeckung: ABS
Chassis: Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Bemessungsstrom max.
- 800 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 690 V, 3~
- Leitungsabgang
- oben/unten
- Für Schienensysteme mit Mittenabstand
- 60 mm
- Hinweis
- Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
- UL-Approbation nur in Verbindung mit AC-Anwendung gültig
- Die Bemessungsbetriebsspannung bei DC-Anwendungen ist abhängig von der Sammelschienenanordnung im Sammelschienenhalter 9340.050/9341.050/9342.050
- Anzahl Pole
- 3-polig
- Abmessung
- Breite: 129 mm
Höhe: 246 mm - Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)
- 33 x 20 mm
- Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse
- 95 ‐ 185 mm²
- Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig
- 95 ‐ 300 mm²
- Passend für Sammelschienen
- Höhe: 5, 10 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 2 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,358
- Zolltarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177503663
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeschreibung
- SV Anschlussadapter, 800 A, 690 V, 3-polig, Leitungsabgang oben/unten, Rundleiteranschluss 95-300 mm², Klemmraum BH: 33x20 mm
Anschlussadapter 800A
Anschlussadapter 800A, 3 polig, Leitungsabgang oben / unten
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Anschlussart
Rundleiter feindrähtig mit Aderendhülse: 95 - 185 qmm
Rundleiter mehrdrähtig: 95 - 300 qmm
Klemmraum für lam. Kupferschiene: 33 x 20 mm
bei UL Anwendungen: AWG 3/0 - MCM 600
System:
Rittal RiLine60
Anschlussadapter 800A, 3 polig, Leitungsabgang oben / unten
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Anschlussart
Rundleiter feindrähtig mit Aderendhülse: 95 - 185 qmm
Rundleiter mehrdrähtig: 95 - 300 qmm
Klemmraum für lam. Kupferschiene: 33 x 20 mm
bei UL Anwendungen: AWG 3/0 - MCM 600
System:
Rittal RiLine60