- Artikel-Nummer:
- SV 9342.310
- Material
- Abdeckung: ABS
Chassis: Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Bemessungsstrom max.
- 800 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 690 V, 3~
- Elektrische Werte UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7
- Leitungsabgang
- oben/unten
- Für Schienensysteme mit Mittenabstand
- 60 mm
- Hinweis
- Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
- UL-Approbation nur in Verbindung mit AC-Anwendung gültig
- Die Bemessungsbetriebsspannung bei DC-Anwendungen ist abhängig von der Sammelschienenanordnung im Sammelschienenhalter 9340.050/9341.050/9342.050
- Anzahl Pole
- 3-polig
- Abmessung
- Breite: 150 mm
Höhe: 210 mm - Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse
- 95 ‐ 185 mm²
- Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig
- 95 ‐ 300 mm²
- Passend für Sammelschienen
- Höhe: 5, 10 mm
- Klemmraum für lamellierte Kupferschienen bei 5 mm Schienenstärke (B x H)
- 33 x 26 mm
- Klemmraum für lamellierte Kupferschienen bei 10 mm Schienenstärke (B x H)
- 33 x 21 mm
- Bemessungsbetriebsspannung (L1 + L2)
- 1000 V (DC)
- Bemessungsbetriebsspannung (L1 + L3)
- 1500 V (DC)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 1,76 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,207
- Zolltarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177525672
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeschreibung
- SV Anschlussadapter, 800 A, 690 V, 3-polig, Leitungsabgang oben/unten, Rundleiteranschluss 95-300 mm², Klemmraum BH: 33x21/26 mm
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis
- Weiterführende Informationen
- Datenblätter
- Allgemeine technische Informationen
- Kurzschlussfestigkeitsdiagramm
- Technik im Detail
Anschlussadapter 800A
Anschlussadapter 800A 3 polig, Leitungsabgang oben / unten
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Anschlussart
Rundleiter feindrähtig mit Aderendhülse: 95 - 185 qmm
Rundleiter mehrdrähtig: 95 - 300 qmm
bei 5mm Sammelschienestärke Klemmraum für lam. Kupferschiene: 33 x 27 mm
bei 10mm Sammelschienestärke Klemmraum für lam. Kupferschiene: 33 x 22
mm
bei UL Anwendungen: AWG 3/0 - MCM 600
System:
Rittal RiLine60
Anschlussadapter 800A 3 polig, Leitungsabgang oben / unten
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Anschlussart
Rundleiter feindrähtig mit Aderendhülse: 95 - 185 qmm
Rundleiter mehrdrähtig: 95 - 300 qmm
bei 5mm Sammelschienestärke Klemmraum für lam. Kupferschiene: 33 x 27 mm
bei 10mm Sammelschienestärke Klemmraum für lam. Kupferschiene: 33 x 22
mm
bei UL Anwendungen: AWG 3/0 - MCM 600
System:
Rittal RiLine60