- Artikel-Nummer:
- SV 9342.410
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Anschlussart (elektrisch)
- Rahmenklemme
- Bemessungsstrom max.
- 100 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 690 V, 3~
- Elektrische Werte UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 100 A, NLRV/7
- Leitungsabgang
- unten
- Für Schienensysteme mit Mittenabstand
- 60 mm
- Hinweis
- Leitungsabgang: Schalterausgang bzw. als abgehende Leitung vom Schaltgerät
- Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
- Anzahl Pole
- 3-polig
- Für universelle Schaltgeräte-Anwendung
- Ja
- Abmessung
- Breite: 72 mm
Höhe: 210 mm - Anschluss für Rundleiter
- 10 ‐ 35 mm²
- Passend für Sammelschienen
- Höhe: 5, 10 mm
- Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)
- 10 x 7,8 mm
- Passend für Hersteller (Typ)
- ABB (MS 495, MS 496, MS 497)
- Eaton (PKZ2)
- Schneider Electric (GV3ME80)
- Siemens (S3)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,58 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,114
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177503762
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeschreibung
- SV CB-Geräteadapter, 100 A, 690 V, 3-polig, Leitungsabgang unten, Rundleiteranschluss 10-35 mm², Klemmraum BH: 10x7,8 mm
CB Geräteadapter bis 100A
CB Geräteadapter bis 100A, 3polig, Leitungsabgang unten
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Anschlussart
Anschlussklemme: Rahmenklemme
Rundleite: 10 - 35 qmm
Klemmraum für lam. Kupferschiene: 10 x 7,8 mm
bei UL Anwendungen: AWG 2 -6
Technische Daten
Baubreite: 72 mm
Länge: 210 mm
Elektrische Werte
bei IEC Anwendungen:
Bemessungsstrom: bis 100A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 690 V
bei UL Anwendungen:
Bemessungsstrom: bis 100A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 600 V
System:
Rittal RiLine60
CB Geräteadapter bis 100A, 3polig, Leitungsabgang unten
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Anschlussart
Anschlussklemme: Rahmenklemme
Rundleite: 10 - 35 qmm
Klemmraum für lam. Kupferschiene: 10 x 7,8 mm
bei UL Anwendungen: AWG 2 -6
Technische Daten
Baubreite: 72 mm
Länge: 210 mm
Elektrische Werte
bei IEC Anwendungen:
Bemessungsstrom: bis 100A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 690 V
bei UL Anwendungen:
Bemessungsstrom: bis 100A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 600 V
System:
Rittal RiLine60