- Artikel-Nummer:
- SV 9342.504
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Klemmenabdeckung
Nutensteine - Anschlussart (elektrisch)
- Rahmenklemme
- Bemessungsstrom max.
- 160 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 690 V, 4~
- Elektrische Werte UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 125 A, DIVQ/7
- Leitungsabgang
- oben
- Für Schienensysteme mit Mittenabstand
- 60 mm
- Hinweis
- Leitungsabgang: Schalterausgang bzw. als abgehende Leitung vom Schaltgerät
- Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
- Anzahl Pole
- 4-polig
- Abmessung
- Breite: 120 mm
Höhe: 277 mm - Anschluss für Rundleiter-Querschnitte
- 35 ‐ 120 mm²
- Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)
- 18,5 x 15,5 mm
- Passend für Sammelschienen
- Höhe: 5, 10 mm
- Passend für Hersteller (Typ)
- ABB (T1, T2, XT1, XT2)
- Eaton (NZM1-4/125 A, BZM E1-4/100 A)
- Schneider Electric (NSC100)
- Schrack (MC1)
- Siemens (3VA10, 3VA11)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 1,425 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,258
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177551756
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeschreibung
- SV CB-Geräteadapter, 160 A, 690 V, 4-polig, Leitungsabgang oben, Rundleiteranschluss 35-120 mm², Klemmraum BH: 18,5x15,5 mm
CB Geräteadapter bis 160A
CB Geräteadapter bis 160A, 4polig, Leitungsabgang oben
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Anschlussart
Rahmenklemme: Rundleite 35 - 120 qmm
Klemmraum für lam. Kupferschiene: 18,5 x 15,5 mm
bei UL Anwendungen: AWG 2 MCM 250
Technische Daten
Baubreite: 120 mm
Länge: 277 mm
Elektrische Werte
bei IEC Anwendungen:
Bemessungsstrom: bis 160A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 690 V
bei UL Anwendungen:
Bemessungsstrom: bis 125A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 600 V
System:
Rittal RiLine60
CB Geräteadapter bis 160A, 4polig, Leitungsabgang oben
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Anschlussart
Rahmenklemme: Rundleite 35 - 120 qmm
Klemmraum für lam. Kupferschiene: 18,5 x 15,5 mm
bei UL Anwendungen: AWG 2 MCM 250
Technische Daten
Baubreite: 120 mm
Länge: 277 mm
Elektrische Werte
bei IEC Anwendungen:
Bemessungsstrom: bis 160A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 690 V
bei UL Anwendungen:
Bemessungsstrom: bis 125A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 600 V
System:
Rittal RiLine60