- Artikel-Nummer:
- SV 9343.100
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94
Kontaktbahnen: Elektrolytkupfer, versilbert - Farbe
- Chassis: RAL 7035
Deckel: RAL 7035/7001 - Klemmraum für lamellierte Kupferschienen
- Klemmraum-Breite: 20 mm
Klemmraum-Höhe: 3 mm - Hinweis
- Anschluss von Sektorleitern 50 – 150 mm².
- Für Schienensysteme mit Mittenabstand
- 60 mm
- Leitungsabgang
- oben/unten
- Anschlussart (elektrisch)
- Rahmenklemme
- Bemessungsbetriebsstrom max.
- 250 A
- Für NH-Größe
- 1
- Hinweis
- Die angegebenen technischen Daten können für UR-Anwendungen abweichen. Anwendungen nach UR nur in Verbindung mit „Special Purpose Fuses“.
- Prüfgrundlage
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
- Abmessung
- Breite: 184 mm
Höhe: 298 mm - Anschluss für Rundleiter-Querschnitte
- 35 ‐ 150 mm²
- Passend für Sammelschienen
- Höhe: 5, 10 mm
- Klemmraum für lamellierte Kupferschienen
- 14 mm
- Bemessungsbetriebsspannung
- 690 V, 3~
- Anzahl Pole
- 3-polig
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 2,34 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,44
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177540323
- ETIM 7.0
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Produktbeschreibung
- SV NH-Sicherungslasttrenner, Gr. 1, 250 A, 690 V, 3-polig, Rahmenklemme
NH Reiter-Sicherungs-Lasttrenner Gr. 1
NH Reiter-Sicherungs-Lasttrenner Gr. 1
bis 250A, 3polig, für Abgang oben / unten,
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Anschlussart
Rahmenklemme, Rundleiter 35 bis 150 qmm ( 1 )
Klemmraum für lam. Kupferschiene bis 20 x 3 - 14mm
Normen
Schaltgerät: DIN EN 60947-3, DIN VDE 0636-201
Sicherungseinsätze: nach IEC 60269-2-1, NH00
Elektrische Werte
Bemessungsbetriebsstrom:250A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 690 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:1000V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:8 kV
Bemessungsfrequenz:,,50 / 60 Hz
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom: 690V AC - 80 kA
bei Schutz durch Sicherung:500V AC - 80 kA
Kupferschiene bis 20 x 3 - 14mm
System:
Rittal RiLine NH
NH Reiter-Sicherungs-Lasttrenner Gr. 1
bis 250A, 3polig, für Abgang oben / unten,
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Anschlussart
Rahmenklemme, Rundleiter 35 bis 150 qmm ( 1 )
Klemmraum für lam. Kupferschiene bis 20 x 3 - 14mm
Normen
Schaltgerät: DIN EN 60947-3, DIN VDE 0636-201
Sicherungseinsätze: nach IEC 60269-2-1, NH00
Elektrische Werte
Bemessungsbetriebsstrom:250A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 690 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:1000V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:8 kV
Bemessungsfrequenz:,,50 / 60 Hz
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom: 690V AC - 80 kA
bei Schutz durch Sicherung:500V AC - 80 kA
Kupferschiene bis 20 x 3 - 14mm
System:
Rittal RiLine NH