NH-Sicherungslasttrenner Gr. 00 bis 3 mit elektromechanischer Sicherungsüberwachung (MSÜ)

Artikel-Nummer: SV 9343.350

Artikel-Nummer:
SV 9343.350
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94
Kontaktbahnen: Elektrolytkupfer, versilbert
Farbe
Chassis: RAL 7035
Deckel: RAL 7035/7001
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen
Klemmraum-Breite: 50 mm
Klemmraum-Höhe: 10 mm
Für Schienensysteme mit Mittenabstand
60 mm
Leitungsabgang
oben/unten
Anschlussart (elektrisch)
Schraube M10
Bemessungsbetriebsstrom max.
630 A
Für NH-Größe
3
Prüfgrundlage
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
Abmessung
Breite: 250 mm
Höhe: 298 mm
Anschluss für Rundleiter-Querschnitte
10 ‐ 300 mm²
Passend für Sammelschienen
Höhe: 5, 10 mm
Bemessungsbetriebsspannung
690 V, 3~
Anzahl Pole
3-polig
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
4,58 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
1,44
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177540491
ETIM 7.0
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Produktbeschreibung
SV NH-Sicherungslasttrenner, Gr. 3, 630 A, 690 V, 3-polig, Schraube M10, mit elektromechanischer Sicherungsüberwachung
Approbationen
CQC-CCC
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
NH Reiter-Sicherungs-Lasttrenner Gr. 3

NH Sicherungs-Lasttrenner Gr. 3
bis 630A 3 polig, für Abgang oben / unten,
mit elektromechanischer Sicherungsüberwachung ( MSÜ )
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Anschlussart
Schraube M10, Rundleiter bis 300 qmm
Klemmraum für lam. Kupferschiene bis 50 x 10 mm
Elektrische Werte
Bemessungsbetriebsstrom:630A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 690 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:1000V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:8 kV
Bemessungsfrequenz:,,50 / 60 Hz
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom:690V AC - 50 kA
bei Schutz durch Sicherung:500V AC - 80 kA
System:
Rittal RiLine NH