NH-Sicherungslasttrenner Gr. 00 bis 3 mit elektronischer Sicherungsüberwachung (ESÜ)

Artikel-Nummer: SV 9344.020

Artikel-Nummer:
SV 9344.020
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94
Kontaktbahnen: Elektrolytkupfer, versilbert
Farbe
Chassis: RAL 7035
Deckel: RAL 7035/7001
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen
Klemmraum-Breite: 13 mm
Klemmraum-Höhe: 13 mm
Für Montageplattenaufbau
Ja
Leitungsabgang
oben/unten
Anschlussart (elektrisch)
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsstrom max.
160 A
Für NH-Größe
00
Prüfgrundlage
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
Abmessung
Breite: 106 mm
Höhe: 194 mm
Anschluss für Rundleiter-Querschnitte
4 ‐ 95 mm²
Bemessungsbetriebsspannung
400 V - 690 V, 3~
Anzahl Pole
3-polig
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,86 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,15
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177540521
ETIM 7.0
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Produktbeschreibung
SV NH-Sicherungslasttrenner, Gr. 00, 160 A, 400-690 V, 3-polig, Rahmenklemme, mit elektronischer Sicherungsüberwachung, für Montageplattenaufbau
Approbationen
CQC-CCC
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK