- Artikel-Nummer:
- SV 9344.610
- Produktbeschreibung
- Zum Direktanschluss von Rund- und Sektorleitern sowie lamellierten Kupferschienen. Geeignet für NH-Sicherungslasttrenner mit Schraubanschluss.
- Material
- Messingguss
- Oberfläche
- Vernickelt
- Klemmraum für lamellierte Kupferschienen
- Klemmraum-Breite: 20 mm
Klemmraum-Höhe: 14 mm - Für Baugröße
- 1
- Querschnittsbereich Sektorleiter
- 50 ‐ 150 mm²
- Anschluss für Rundleiter
- 35 ‐ 150 mm²
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Gewicht/VE
- 0,174 kg
- Zolltarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177540972
- ETIM 7.0
- EC001894
- ECLASS 8.0
- 27400609
- Produktbeschreibung
- SV Rahmenklemme, für NH-Sicherungslasttrenner, Gr. 1 (mit Schraubanschluss), Rundleiteranschluss 35-150 mm², Klemmraum BH: 20x14 mm
Rahmenklemme 150 Qmm
Rahmenklemme für NH Trenner Gr.00 bis 3 mit Schraubanschluss
Anschlussart
Rahmenklemme
Rundleiter 35 bis 150 qmm
Sektorleiter 50 bis 150 qmm
Klemmraum für lam. Kupferschiene bis 20 x 3-14 mm
Rittal RiLine NH
Rahmenklemme für NH Trenner Gr.00 bis 3 mit Schraubanschluss
Anschlussart
Rahmenklemme
Rundleiter 35 bis 150 qmm
Sektorleiter 50 bis 150 qmm
Klemmraum für lam. Kupferschiene bis 20 x 3-14 mm
Rittal RiLine NH