- Artikel-Nummer:
- KEL 9402.600
- Ausführung
- Ex-Gehäuse
- Produktbeschreibung
- Einsatz in Zone 1 und 2 bzw. 21 und 22 gemäß 2014/34/EU
Umgebungstemperaturbereich: -30 °C...+80 °C
Die angegebenen Temperaturen können durch die eingebauten Geräte begrenzt werden.
Zündschutzart gemäß EN 60 079: Geräteschutz durch erhöhte Sicherheit (Ex e), Geräteschutz durch Gehäuse (Ex tb).
- Material
- Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), umlaufend eingeschäumte Silikon-Dichtung
Montageplatte: Stahlblech
- Oberfläche
- Gehäuse: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 µm
Montageplatte: verzinkt
- Lieferumfang
- Gehäuse
Tür
Montageplatte
- Abmessung
- Breite: 380 mm
Höhe: 300 mm
Tiefe: 155 mm
- Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 334 mm x 275 mm
- Zertifikat IEC EX PTB 09.0035U
- Ja
- Zertifikat PTB 02 ATEX 1082U
- Ja
- Grundmaterial
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Verschluss
- Ausführung Verschluss: Vorreiber
Anzahl Verschlüsse: 1
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 66
- Schutzart NEMA
- NEMA 4X
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 7,8 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177138711
- ETIM 7.0
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Produktbeschreibung
-
KEL Ex-Gehäuse, BHT: 380x300x155 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, Leergehäuse mit scharnierter Tür