- Artikel-Nummer:
- PK 9519.100
- Einsatzgebiete
- Umgebungstemperaturbereich: -35 °C...+80 °C
- Die angegebenen Temperaturen können durch die eingebauten Geräte begrenzt werden
- Material
- Gehäuse: glasfaserverstärktes Polycarbonat
Deckel transparent: Polycarbonat, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Deckelschrauben: Polyamid
Isolierstopfen: Polyethylen
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Gehäuse mit Deckel
Deckelschrauben
Isolierstopfen für Wandbefestigungs-Schrauben
- Schutzart NEMA
- NEMA 4X
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 66
- IK-Code
- IK08
- Abmessung
- Breite: 182 mm
Höhe: 180 mm
Tiefe: 165 mm
- Ausführung Deckel
- transparent
- Betriebstemperaturbereich
- -35 °C...80 °C
- Grundmaterial
- Polycarbonat
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,906 kg
- Zolltarifnummer
- 94037000
- EAN
- 4028177139718
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
-
PK Polycarbonat-Gehäuse, BHT: 182x180x165 mm, glasfaserverstärktes Polycarbonat, ohne Vorprägungen, mit Deckel transparent