- Artikel-Nummer:
- SV 9600.000
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Polzahl
- 3-polig
40 mm - Überbaubarkeit
- Ja
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Gewicht/VE
- 0,22 kg
- Zolltarifnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177140509
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeschreibung
- SV Mini-PLS Sammelschienenhalter, 3-polig, 40 mm Schienenmittenabstand, überbaubar
Mini-PLS Sammelschienenhalter bis 250 A, 3polig
Mini PLS Sammelschienenhalter, 3 polig
Technische Daten
Schienenmittenabstand: 40mm
Sammelschienen: Mini PLS Spezialsammelschiene
Baubreite: 18 mm
Länge: 145 mm
System:
Rittal Mini PLS
Mini PLS Sammelschienenhalter, 3 polig
Technische Daten
Schienenmittenabstand: 40mm
Sammelschienen: Mini PLS Spezialsammelschiene
Baubreite: 18 mm
Länge: 145 mm
System:
Rittal Mini PLS