- Artikel-Nummer:
- SV 9608.000
- Material
- Wärmemodifiziertes Hart-PVC
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Länge
- 250 mm
- Passend für Sammelschienensystem
- Mini-PLS
- Abmessung
- Länge: 250 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,3 kg
- Zolltarifnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177140660
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeschreibung
- SV Mini-PLS Abdeckprofil, L: 250 mm
Rittal Mini-PLS Abdeckprofil
Mini PLS Abdeckprofil
Individuell ablängbar, zur Clipmontage an den das Mini-PLS
Bodenwannenprofil
Technische Daten
Länge: 250 mm
Breite: 160 mm
System:
Rittal Mini PLS
Mini PLS Abdeckprofil
Individuell ablängbar, zur Clipmontage an den das Mini-PLS
Bodenwannenprofil
Technische Daten
Länge: 250 mm
Breite: 160 mm
System:
Rittal Mini PLS