Abdeckprofil

Artikel-Nummer: SV 9609.000

Individuell ablängbar, zur Clipmontage an das Mini-PLS Bodenwannenprofil.

Artikel-Nummer:
SV 9609.000
Material
Wärmemodifiziertes Hart-PVC
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Länge
500 mm
Passend für Sammelschienensystem
Mini-PLS
Abmessung
Länge: 500 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,6 kg
Zolltarifnummer
85472000
EAN
4028177140684
ETIM 7.0
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Produktbeschreibung
SV Mini-PLS Abdeckprofil, L: 500 mm
Approbationen
UR + C-UR (recognized)
Mini-PLS Abdeckprofil

Mini PLS Abdeckprofil
Individuell ablängbar, zur Clipmontage an den das Mini-PLS
Bodenwannenprofil
Technische Daten
Länge: 500 mm
Breite: 160 mm
System:
Rittal Mini PLS