Einbausatz ISV für VX

Artikel-Nummer: SV 9666.912

Zur Montage von ISV Ausbaumodulen in VX Schränken.

Artikel-Nummer:
SV 9666.912
Produktbeschreibung
Zur Montage von ISV Ausbaumodulen im Schrank.
Material
Montagegerüsthalter: Stahlblech, verzinkt
Berührungsschutz: Stahlblech, lackiert
Berührungsschutz, seitlich: PVC
Lieferumfang
Montagegerüsthalter
Berührungsschutz
Inkl. Befestigungsmaterial
Baugröße
Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 3
Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 12
Passend für Artikel-Nr.
9666.916
9666.956
Hinweis zur Artikel-Nr.
Zusätzlich wird benötigt Montageprofil 9666.712, Montageplatine 8612.400
Passend für
Breite: 850 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 400 mm
600 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
8 kg
Bruttogewicht
8,5 kg
Zolltarifnummer
83024900
EAN
4028177923294
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
ISV Einbausatz, 3 BE (750 mm), 12 HE (1800 mm), (BH: 850x2000 mm)
Erklärungen
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen

RiPower

Neu! Einfache Konfiguration von Niederspannungsschaltanlagen mit RiPower

VX25 Ri4Power

Das standardisierte Baukastensystem für die individuelle Schaltanlage mit VX25.