- Artikel-Nummer:
- SV 9676.007
- Position des Schienensystems im Funktionsraum
- 2
1
2
- Hinweis
- Bei einer Schienenbreite von < 60 mm bei Flat-PLS 60 oder < 100 mm bei Flat-PLS 100 ist das Distanzstück zu verwenden.
- Passend für Sammelschienensystem
- Flat-PLS 60
- Flat-PLS 100
- Passend für Sammelschienen
- Flachkupferschienen
- Flachkupferschienen
- Flachkupferschienen
- Passend für Sammelschienen
- Breite: 40, 50, 80
Höhe: 10, 10, 10 mm
- Verpackungseinheit
- 16 Stück
- Gewicht/VE
- 0,08 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177599437
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
-
SV Distanzstück, für Sammelschienenhalter, SV 9676002/004/020/21, für Sammelschiene BH: 40/50/80x10 mm