- Artikel-Nummer:
- SV 9676.832
- Produktbeschreibung
- Zur mechanischen Verbindung von Anschlusskomponenten, wie z. B. Anschlusswinkel. Geeignet für 10 mm Schienenstärke.
- Material
- Edelstahl
- Montagehinweis
- Die benötigte Schraubenlänge muss entsprechend der Sammelschienenbreite B ausgewählt werden, d. h. Länge = B + Befestigungsmaß. Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Befestigungsmaß
- 40 mm
- Anzahl Sammelschienen
- 2
- Verpackungseinheit
- 8 Stück
- Gewicht/VE
- 0,256 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177625907
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Kralle, mit Einpressmutter M10, (Flat-PLS)