Warenkorb

CMC III - Überwachungssystem

  • CMC III Processing Units
    CMC III Processing Units

    Die Processing Unit / Compact ist die zentrale Einheit des Überwachungssystems CMC III. Zu den integrierten Sensoren können bis zu 32/4 externe Sensoren / CAN-Bus Anschlusseinheiten angebunden werden. Die Units können über Ethernet an das Datennetzwerk angebunden werden, über Web / USB konfiguriert werden, Alarme über einen Email-Server versenden und mit SNMP an das Netzwerk Management System eines Unternehmens angebunden werden.

    Mehr

  • CMC III Steuereinheiten
    CMC III Steuereinheiten

    Mit Eingängen und Ausgängen, zur Strommessung/-steuerung oder drehzahlgeregelter Lüftersteuerung/-überwachung.

    Mehr

  • CMC III Sensoren
    CMC III Sensoren

    Zur Überwachung verschiedener Parameter in Schränken oder Räumen.

    Mehr

  • CMC III Access Systeme
    CMC III Access Systeme

    Griffe, Innenverriegelungen und Lesegeräte für die Anbindung an CMC III.

    Mehr

  • Door Control System
    Door Control System

    Mehr

  • Dynamic Rack Control
    Dynamic Rack Control

    Inventarisierungssystem - Kapazitätsmanagement und Visualisierung aller Einbaukomponenten

    Mehr

  • CMC III Energieversorgung
    CMC III Energieversorgung

    Netzteile und Anschlusskabel zur Spannungsversorgung der CMC III Komponenten.

    Mehr

  • CMC III Zubehör
    CMC III Zubehör

    Montageeinheiten und Kabel für CMC III.

    Mehr

  • CMC III Redundante Alarmwege
    CMC III Redundante Alarmwege

    Zur Benachrichtigung über wichtige Alarme per SMS oder direkt vor Ort auf einem Display.

    Mehr

+
[X] Schließen

Benötigt