Warenkorb

19"-Ausbautechnik

  • Schwenkrahmen
    Schwenkrahmen

    Mit Schwenkrahmen kann die Rückseite der 19"-Einbauten bequem erreicht werden. Je nach Ausführung steht ein Öffnungswinkel von 130° oder 180° zur Verfügung.

    Mehr

  • Profilschienen
    Profilschienen

    Profilschienen und Montagerahmen für den Innenausbau mit ein oder zwei 19"-Ebenen für Wandgehäuse, Einzelschränke und alle Anreihschränke der Systemplattform TS 8

    Mehr

  • Einbausätze für Profilschienen
    Einbausätze für Profilschienen

    Abhängig von Schranktyp und Schrankbreite muss der Einbausatz für die Profilschienen und Montagerahmen gewählt werden.

    Mehr

  • Zubehör für Rittal Data Rack
    Zubehör für Rittal Data Rack

    Das offene Rahmengestell Data Rack lässt sich um eine zweite 19"-Befestigunsgebene, Tiefenstreben, Gleitschienen und Anreihverbinder erweitern. Rollen für den mobilen Einsatz als Laborgestell oder in der Messtechnik.

    Mehr

  • Gleitschienen
    Gleitschienen

    Gleitscheinen bieten die Ablagefläche für Komponenten, die in die 19"-Ebene eingehangen werden, und fangen das Gewicht von schweren Einbauten ab. Schwerlastgleitschienen können mit 800 N statischer Last bestückt werden.

    Mehr

  • Zölliger Ausbau
    Zölliger Ausbau

    Schubladen in der 19"-Ebene, Verblendungen, Ablagemöglichkeiten für nicht zöllige Geräte und Befestigungsmöglichkeiten an der 19"-Profilschiene durch Käfigmuttern oder den innovativen 19"-Fastener

    Mehr

  • Blindpanels und Frontplatten
    Blindpanels und Frontplatten

    Blindpanels zum Abdecken nicht benötigter Höheneinheiten. In unterschiedlichen Höhen in den Materialien Aluminium, Stahlblech und Kunststoff. Zum Verschrauben oder die "toolless fixing"-Ausführungen zur werkzeuglosen Schnellmontage.

    Mehr

  • Patch-Panels
    Patch-Panels

    Patch-Panels mit Ausbrüchen der gängigen Kupplungen und Stecker der LWL- oder Kupfertechnik

    Mehr

  • Spleißboxen
    Spleißboxen

    Spleißen der ankommenden LWL-Kabel und das Verteilen an Patch-Panels für unterschiedliche Kupplungen. Vorkonfektionierte Pigtail-Leitungen werden mit der Breakout-Box an die Patch-Panels geführt.

    Mehr

  • LSA-Technik
    LSA-Technik

    Für die LSA-Technik sind Aufnahmeeinheiten für LSA-Plus-Leisten oder Einbausätze für LSA-Montagewannen oder LSA-Montagewinkel lieferbar.

    Mehr

Der neue 19"-Fastener

Einfache Verschraubung von
482,6 mm (19") Ausbaukomponenten. Schnelle Positionierung und Montage anstelle einzelner Käfigmuttern

Video ansehen

Produktinformationen

+
[X] Schließen

Benötigt