EMV
-
Schiene für EMV-Schirmbügel und Zugentlastung
Kombinierte Schiene zur Zugentlastung und EMV-Kontaktierung von eingeführten Kabeln, Montage am horizontalen/vertikalen TS, PC, ES Schrankprofil oder auf Montageplatte möglich.
-
EMV-Schirmbügel
Werkzeuglose Schnellmontage: EMV-Schirmbügel gegen Kabelschirm drücken und auf der Schiene einhaken, Durchmesseränderungen werden durch eine Feder vollständig ausgeglichen.
-
EMV-Bodenbleche
Für geschirmte Kabel mit max. 20 mm Durchmesser in Verbindung mit den serienmäßigen Bodenblechen.
-
EMV-Kabelverschraubungen
Metrisch und PG, Schutzart: IP 68 nach EN 60 529, IP 69K nach DIN 40 050-9.
-
EMV-Schirmschiene
Aus korrosionsgeschütztem Bandstahl, 75 mm² Querschnitt, für Leitungsschirmauflage.
-
EMV-Erdungsschellen
Können für die Leitungsschirmauflage direkt am Verbraucher oder Betriebsmittel auf der Montageplatte verwendet werden.
-
EMV-Anreih-Dichtung für TS 8
Dichtung mit umlaufender elektrisch leitfähiger Ummantelung zum Anreihen von Schaltschrank-Systemen.
-
EMV-Trennwand-Dichtung
Für eine optimale Kontaktierung bei angereihten EMV-Schaltschrank-Systemen und Einsatz einer verzinkten Trennwand.
-
Kontaktfräser
Ermöglicht EMV-gerechte Vorbereitung der Kontaktstelle z. B. für Flachband-Erder.
-