Warenkorb [0]

Kabeldurchführung

  • Dichtrahmen

    Flexibles Dichtsystem für unterschiedliche Kabeldurchmesser und einfache Durchführung von vorkonfektionierten Leitungen, Schutzart: IP 64 nach EN 60 529, NEMA 12.

    Mehr

  • Bürstenleisten

    Kabelverschraubungen und Zubehör.

    Mehr

  • Stufennippel

    Für Wandstärken von 1,5 bis 4,5 mm, zur Kabeleinführung einfach Stufe entsprechend dem Kabeldurchmesser abschneiden.

    Mehr

  • Steckerdurchführung für Steckerausbrüche (24-polig)

    Zum Durchführen von 2 vorkonfektionierten Kabeln durch den Steckerausbruch, ohne den Kabelstecker zu demontieren, für Kabeldurchmesser von 8 – 36 mm.

    Mehr

  • Steckerdurchführung, klein

    Für vorkonfektionierte Kabel mit Stecker, verwendbar für Materialstärken bis 4 mm, mit Kabelbindern für Zugentlastung der konfektionierten Kabel.

    Mehr

  • Kabeldurchführungs-Modul CP-L, Ø 130 mm

    Nutzung des Montageausschnittes CP-L, rund bei an der Wand montierten Gehäusen zur abgedichteten Kabeleinführung, kann bei bereits eingeführten Kabeln nachträglich angebaut werden.

    Mehr

  • Kantenschutz

    Zur Ummantelung scharfkantiger Ausbrüche, bietet Schutz vor Verletzungen bzw. verhindert die Beschädigung durchgeführter Kabel, ablängbar.

    Mehr

[X] Schließen

Required